Krycí desky, BDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Krycí desky, BDP
Krycí plát zakrývá horní otvor základnové nebo deskové jednotky v konzolách a chrání tak elektrické vybavení pred vlivy prostredí a personál pred úrazem.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Slouží k zakrytí horních otvoru základnové nebo strední jednotky v konzolách MPC.
- Materiál: Ocelový plech 2 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 kus s montážním vybavením
Specifikace
Tloušťka | 0.08 in |
Tloušťka | 2 mm |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.