CrossBoard montážní plocha, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard montážní plocha, WOCB
Propojovací a montážní plocha pro všechny komponenty CrossBoard.
Průmyslové normy
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Trípólový modulový systém rozvodu proudu s ochranou pro bezpecný dotyk. Montážní plocha pro všechny CrossBoard komponenty.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 125 A.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: IEC, UL.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.