Sada pro zvetšení hloubky, UDE
Hover to magnify image or click to enlarge
Sada pro zvetšení hloubky, UDE
Rozširovací rám umožnuje montáž soucástí presahujících standardní hloubku skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Zvetšuje standardní hloubku (320 mm) skríne až na 640 mm. Pri použití tohoto príslušenství nelze použít deštový kryt. UDE slouží k zachování stupne krytí IP skríne.
- Povrch: RAL 7035.
- Dodávka: 2 bocní panely, jeden horní a jeden spodní panel, dva otevrené zadní panely a montážní príslušenství
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polyester |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.