Filtrové ventilátory EMC, EFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtrové ventilátory EMC, EFE
Vertikální filtrový ventilátor EMC, EFE, se stupnem krytí IP 54, lze snadno namontovat díky funkci zacvaknutí. Zarízení eliminuje zbytecné prostoje, protože zabranuje pronikání vody a prachu skrze filtr, a spolehlivý motor ventilátoru zajištuje konstantní ventilaci. Skríne EMC s tímto filtrovým ventilátorem si udržují elektromagnetickou kompatibilitu.
Průmyslové normy
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Filtrový ventilátor vhodný pro EMC Speciální síto EMC v kombinaci s kontaktními pásky zajištují dobrý kontakt s povrchem skríne. Aby došlo ke kontaktu, musí být povrch hrany skríne cistý. Dlouhá životnost.
- Schválení: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiál: Plast, UL 94-V0. Sítko EMC: nerezová ocel, kontaktní pásky.
- Množství v balení: 1 ventilátor s filtrem.
- Material: Plastic, UL 94-V0; EMC screen: stainless steel, contact strips
- Pack quantity: 1 fan with filter
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specifikace
Filter Efficiency | 90 % |
Stupeň krytí | IP54 |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polyamid |
Finish | Textured |
Certifikát schvalovací agentury
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.