Prední fixacní 19palcová police, MTR
Hover to magnify image or click to enlarge
Prední fixacní 19palcová police, MTR
Polici pro 19palcové profily lze nastavit pouze výškove a nabízí další možnosti montáže. Police má ventilacní otvory pro zajištení správné cirkulace vzduchu ve skríni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro prední montáž. Žlábek lze nastavit smerem dopredu nebo dozadu. Ventilacní otvory.
- Další informace: Lze použít s výkyvnými rámy.
- Materiál: 1,5mm ocel
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: 1 kompletní sada s montážním materiálem
- The shelf can be mounted within enclosures using front 19-inch profiles only, such as in swing frames
- The shelf can be adjusted in height and provides further mounting possibilities, allowing components that do not have 19-inch fixation brackets, to be installed
- The ventilation openings do not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- Max. loading: 150N
Specifikace
Tloušťka | 0.06 in |
Tloušťka | 1.5 mm |
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Materiál | Pozinkovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.