Tesnení príruby, AG
Hover to magnify image or click to enlarge
Tesnení príruby, AG
Polyethylenové tesnení zarucuje zachování stupne krytí skríne na ochranu nainstalovaných soucástí a vybavení.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Tesnení pro standardní prírubu.
- Materiál: 4mm polyetylenová pena.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Výška | 0.16 in |
Tloušťka | 0.16 in |
Výška | 4 mm |
Tloušťka | 4 mm |
Barva | Black |
Materiál | Polyetylenová pěna |
Povrchová úprava | Smooth Matte |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.