Prosklené dvere, ADCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Prosklené dvere, ADCS
Elektrické komponenty jsou viditelné i pri zavrených dverích, které zabranují prístupu nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupen krytí.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Po náhrade standardních dverí poskytují jasný pohled na soucásti namontované uvnitr skríne. Zámky lze vymenit za standardní zámky nVent HOFFMAN.
- Materiál: 1.5 mm nerezová ocel AISI 304, 2 mm pro skríne o výšce nebo šírce 600 mm nebo vetší a 4 mm ciré bezpecnostní sklo.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Množství v balení: 1 dvere.
- Glazed enclosure door for stainless steel wall mounted enclosures
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
- Note: * 3 point espagnolette locking. Not suitable for AFS
Specifikace
Tloušťka | 0.06 in |
Tloušťka | 1.5 mm |
Finish | Leštěná |
Materiál | Nerezová ocel 304 |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.