Průmyslový chladič oleje, TCO
Hover to magnify image or click to enlarge
Průmyslový chladič oleje, TCO
Průmyslové chladiče oleje poskytují přesnost a spolehlivost v robustní modulární konstrukci. S výkonem od 900 W do 67 kW.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Limity okolní provozní teploty: +15 °C až +45 °C
- Hladina akustického tlaku (dB(A)): 56 | 57 | 67 | 75 | 78 |
- Vstupní a výstupní přípojka kapaliny (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1/2"
- Objem zásobní nádoby (l): 50 | 130 | 200 | 10
- Typ čerpadla: Zubové čerpadlo | Šroubové čerpadlo
- Sekundární napájecí napětí (V): 230 V AC | 24 V AC
- Chladivo (HFC): R134A | R410A
- Přesnost teploty (K): +/–2
- Typ kapaliny: ISO VG 32
- Rozsah nastavení teploty kapaliny: +25 °C až +40 °C
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.