Izolacní montážní panel, UMPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Izolacní montážní panel, UMPP
Snadno opracovatelný montážní rám zabranující nežádoucímu kontaktu mezi elektrickými soucástmi a skríní.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Izolacní montážní panel pro skríne UCP/UCPT.
- Materiál: Tvrdý papír 5 mm.
- Množství v balení: 1 kus
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
- Poznámka: UMPP lze namontovat v obou smerech.
Specifikace
Hloubka | 0.2 in |
Hloubka | 5 mm |
Materiál | Pertinax |
Finish | Mill |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.