Velké skrínky ABS, OABP
Velké skrínky ABS, OABP
Rada svorkovnic ABS, OABP, se stupnem krytí IP 66, 67, lze zvetšit hloubku. Je bežne k dispozici v ruzných velikostech. Pri použití nastavovacího rámu, OPCP-EE, lze nainstalovat hlubší soucásti. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Díky tomu se rada OABP skvele hodí do nárocného prostredí.
Průmyslové normy
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Skrínky ABS, bez halogenu, vhodná pro vnitrní použití Nízká odolnost vuci UV zárení.
- Materiál: Telo: ABS. Obycejný kryt: ABS. Pruhledný kryt: polykarbonát.
- Tesnení: Polyuretanové tesnení integrované do krytu skrínky.
- Tepelná odolnost: -40 až +60 °C.
- Horlavost: UL94 HB.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Povrch: RAL 7035.
- Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specifikace
Materiál | ABS |
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.