Zdvihací sada | Stojící skríne, MCUK
Hover to magnify image or click to enlarge
Zdvihací sada | Stojící skríne, MCUK
Tato zdvihací oka se montují prímo na rám skríne, což eliminuje namáhání vrchního rámu kabeláže. Tato zdvihací oka zajištují bezpecnou prepravu a manipulaci se skríní.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro zdvihání skríne spolu s vrchním rámem kabeláže MCU o výšce 200 mm. Montuje se prímo do rámu skríne, což eliminuje veškeré namáhání MCU. MCU o výšce 300 mm je nutné zdvihat samostatne.
- Množství v balení: 4 trny se zdvihacím okem podle predpisu pro zdvihání DIN 580.
- 300 mm high MCUs must be lifted separately
- Pack quantity: 4 spindles with lifting eyes according to DIN 580 lifting instructions
- Lifting eyes directly fixed to the enclosure frame through the top cabling frame
- Strong fixation between the lifting eye and the enclosure
- Floor standing enclosures can be transported easier and safer when lift the enclosure is required
- The lifting kit can only be lifted at 90 degrees from the horizontal with 200 mm high cabling frames only
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.