Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

N00335-MKS18064HP Hover to magnify image or click to enlarge

Kompaktní verze z mekké oceli skrín s jednokrídlými dvermi, MKS-HP

Kompaktní samostatne stojící skríne z mekké oceli s jednokrídlými dvermi, MKS-HP, se stupnem krytí IP66 nabízí vyšší úroven ochrany pro vybavení a komponenty a pomáhají tak prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu, pokud je skrín nainstalována v prostredí s nárocnými podmínkami. Tyto nové skríne mají stupen krytí IP66 a jsou vhodné pro potravinárské, nápojové a farmaceutické odvetví.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Tloušťka 1.35 mm
Tloušťka 16 in
Barva Světle Šedá
Materiál Galvanizovaná ocel
Finish Strukturovaný práškový
Kód barvy RAL 7035
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Výhody
Prostředky
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.