Možnost montáže dvou desek zády k sobe, MPBB
Hover to magnify image or click to enlarge
Možnost montáže dvou desek zády k sobe, MPBB
To mount two mounting plates back to back at any depth within the enclosure’s usable space, the position can be adjusted in steps of 25 mm. The space between the mounting plates is less than 10 mm, maximizing the free usable space for customer use.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Pro montáž dvou montážních panelu zády k sobe v jedné hloubce, muže být namontován v celé hloubce skríne s krokem 25 mm. Obe montážní desky mají vzájemný zadní odstup 10 mm, címž je zajišteno maximální využití hloubky skríne.
- Materiál: 3 mm galvanizovaná ocel.
- Množství v balení: 2 horní držáky, 4 bocní držáky, 4 dolní držáky vcetne montážního príslušenství.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.