Montážní profily 19", CIPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Montážní profily 19", CIPD
Tyto profily umožnují instalaci dalších 19" zarízení do boku skríne. Dále je lze použít k podeprení težkých zarízení instalovaných na prední strane skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Univerzální 19" predvrtání na boku. Pro dodatecnou vnitrní oporu.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm.
- Množství v balení: 1 pár.
- Požadavky na montáž: Pro požití v kombinaci s profily CIB nebo CID profily. Pro cástecnou výšku je vyžadována montáž CIWR.
Specifikace
Tloušťka | 2 mm |
Tloušťka | 14 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Barva | Světle Šedá |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.