Montážní profily pro SHT, SHTP
Hover to magnify image or click to enlarge
Montážní profily pro SHT, SHTP
Tyto ocelové profily umožnují montáž výsuvné police v cástecné hloubce.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Profily pro montáž výsuvné police SHT v cástecné a plné hloubce. Slouží k montáži SHT o hloubce 600 mm do skríne o hloubce 800 mm. Montují se prímo k rámu skríne. Plné výškové nastavení v kroku po 12,5 mm.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1,5 mm
- Množství v balení: 2 profily s montážním vybavením
Specifikace
Tloušťka | 1.5 mm |
Tloušťka | 16 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Barva | Světle Šedá |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.