Ropa a zemní plyn nerezová ocel skrín s jednokrídlými dvermi, ASR-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Ropa a zemní plyn nerezová ocel skrín s jednokrídlými dvermi, ASR-OG
Nástenné skríne z nerezové oceli s jednokrídlými dvermi, ASR-OG, se stupnem krytí IP 66 jsou bežne k dispozici ve ctyrech ruzných velikostech, které jsou vhodné pro vetšinu bežných aplikací. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Tato rada skríní je vhodná pro instalaci prumyslových zarízení v prostredích vystavených chemikáliím zpusobujících korozi vcetne chloridu, v námorních aplikacích vystavených slané vode a v pobrežních oblastech.
Průmyslové normy
GOST
CE
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 316L. Telo: 2 mm. Dvere: 2 mm. Príruba: 2 mm Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.
- Telo: Ohýbané a svarované s integrovanými držáky pro montáž na stenu.
- Dvere: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchove montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání. Utesnení je zajišteno vstrikovaným polyuretanovým tesnením. Pro AISI 316L je utesnení zajišteno vstrikovaným silikonovým tesnením. Privarené vnitrní M6 cepy, pro montáž prídavných dverních profilu MMDP.
- Zámek: S „T“ klikou a klícem 333 z nerezové oceli 316L a tycovým tríbodovým uzáverem z nerezové oceli 316.
- Montážní deska: Montážní deska je oznacena svisle s rastrem 10 mm pro snadné horizontální umístení zarízení. Nahore a dole jsou otvory usnadnující uchycení kabelu. Upevnení na privarené cepy M8 k zadní strane skríne. Všechny bocní zákryty od výšky 800 mm jsou vyztuženy dalším ohybem. Pomocí príslušenství AMG lze upravit polohu montážní desky na jakoukoli hloubku.
- Kabelový vstup: S prírubou na dne, která usnadnuje vstup kabelu na montážní desku.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 66 | TYPE 4x, 12 | IK 10.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 240s (prumerne 0,5 mikronu).
- Schválení: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Dodávka: Skrín s dvermi, montážní deskou, prírubou a montážním príslušenstvím.
Specifikace
Body Thickness | 0.08 in |
Tloušťka dveří | 0.08 in |
Body Thickness | 2 mm |
Tloušťka dveří | 2 mm |
Finish | Leštěná |
Barva | Světle Šedá |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.