Polyesterové kompaktní nástenné skríne, UCP/UCPT
Hover to magnify image or click to enlarge
Polyesterové kompaktní nástenné skríne, UCP/UCPT
Kompaktní jednodverové nástenné polyesterové skríne, UCP/UCPT, se stupnem krytí IP 66, bežne k dispozici v ruzných velikostech. Lze objednat standardní nebo pruhledné dvere. Tato rada skríní se hodí pro venkovní instalaci i v prípade vystavení prímému slunecnímu svetlu. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem Pozorovací plocha UCPT: polykarbonát.
- Telo: Profilovaný monoblok, tlouštka 3 mm Ctyri otvory pro prímé upevnení na stenu Bez prírub.
- Dvere: Dvere s nebo bez okna a otevíráním 180°. Pro UCP/UCPT750 a vyšší je dodáván závesný systém pro snazší zavírání. Tesnost zajištuje vstrikované jednodílné polyuretanové tesnení.
- Zámek: Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost UCP/UCPT540 a vyšší mají tri zamykací body. Další zámky jsou k dispozici jako príslušenství.
- Tepelná odolnost: -25 až 70 °C pri nepretržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).
- Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolacní napetí Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Ochrana: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 a IP 65 pouze pro UCPT430. Odolnost vuci nárazu IK 08 (IK 07 pro skríne s pruhlednými dvermi).
- Schválení: CE, GOST. Schválení CSA a cULus_UL Listed platí pouze pro skríne se standardními rovnými dvermi. Pokud potrebujete další certifikáty, obratte se na prodejní oddelení spolecnosti nVent HOFFMAN.
- Povrch: RAL 7035, predbarvený surový materiál.
- Dodávka: Skrín s dvermi, fixacními šrouby pro montážní desku a samolepicím deštovým páskem.
- Poznámka: Modely UCP320, UCP430 a UCP540 se dodávají se zabalenými nenamontovanými dvermi.
Specifikace
Body Thickness | 0.12 in |
Body Thickness | 3 mm |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polyester |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.