Polyesterové skrínky, MGRP
Polyesterové skrínky, MGRP
Polyesterové svorkovnice, MGRP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Rada MGRP je díky vysoké rezistenci vuci korozi i UV svetlu vhodná pro vnitrní i vnejší prostredí. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Polyesterová krabice. Vhodná pro použití venku, UV rezistentní podle UL746 C.
- Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem.
- Tesnení: Standardní dodávka s polyuretanovým tesnením Silikonové, neoprenové a EPDM tesnení dostupné na požádání.
- Tepelná odolnost: -40 až +100 °C se standardním polyuretanovým tesnením; -60 až +130 °C se silikonovým tesnením; -35 až +100 °C s tesnením EPDM; -30 až +80 °C s neoprenovým tesnením.
- Horlavost: UL94 V-0.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 08, 07 pro MGRP08080xGE.
- Povrch: RAL 7000.
- Schválení: CE, GOST. Pokud potrebujete certifikát cULus_UL Listed, obratte se na naše prodejní oddelení.
- Dodávka: Telo, kryt a šrouby krytu. Šrouby krytu vyrobeny z nerezové oceli.
- Poznámka: Montážní deska, GMP a panty, HHI jsou dostupné separátne.
Specifikace
Materiál | Polyester |
Kód barvy | RAL 7000 |
Finish | Smooth |
Barva | Svetlá Šedá |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.