Rozvodná krabice, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Rozvodná krabice, PWB
Tato krabice oddeluje spínace od ostatních soucástí, aby se zabránilo rušení. Lze ji namontovat na 19palcové profily prímo na požadované místo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro jistice, spínace nebo zásuvky instalované na racku. Otvor pro až 22 modulu (18 mm). Lišta DIN nastavitelná do hloubky o 15 mm. Krabice je vybavena dvema zemnicími lištami 10 x 8 mm. Délka je 120 mm, každá s pripojeními 15x M5. Vstup kabelu vzadu 400 x 35 mm vybavený kartácky pro kabely.
- Materiál: Ocelový plech, 1,5 mm.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.