Profilová konzola do kompaktních skríní, CAK
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilová konzola do kompaktních skríní, CAK
Profilová konzola rozširuje možnosti montáže, což zvyšuje flexibilitu pri umístení ruzných zarízení.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Profilová konzola rozširující možnosti montáže na rám našich kompaktních ocelových skríní, která zajištuje více prostoru pro montáž. Konzola má dva kulaté (prumer 4.3 mm) a tri obdélníkové (10x14 mm) otvory, které jsou rozmísteny strídave v rastru po 25 mm; toto provedení umožnuje flexibilní montáž príslušenství.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm.
- Množství v balení: 2 ks s montážním príslušenstvím.
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.