Deštový kryt, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Deštový kryt, ASST
Deštový kryt z nerezové oceli poskytuje ochranu pod naklonenou strechou a chrání nainstalované soucásti pred nahromadenou vodou kapající do skríne po otevrení dverí.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Montuje se jako venkovní prístrešek na nástenné skríne z nerezové oceli. Strecha je mírne naklonená a je vybavená okapem. Opracování je možné. Rozmery skríne se zvetší na výšku: 60 mm, na šírku: 20 mm a do hloubky: 20 mm.
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Množství v balení: 1 deštový kryt s montážním materiálem.
- Další informace: ASST není kompatibilní se 180° MMHS panty.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Package quantity: 1
- Includes mounting hardware
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Specifikace
Finish | Leštěná |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.