Bocní zákryty | Stojící skríne, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Bocní zákryty | Stojící skríne, PCUP
Pomocí techto panelu se uzavírá dodatecný prostor vytvorený nastavovacím rámem, aby se udržel stupen krytí a omezil prístup k dodatecnému prostoru.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro zakrytí boku spodního rámu kabeláže PCU. Upevnení pomocí 4 šroubu.
- Materiál: Ocelový plech, 1,35 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Specifikace
Tloušťka | 0.05 in |
Tloušťka | 1.35 mm |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.