Bocní díly podstavce | Nástenné skríne, PA
Hover to magnify image or click to enlarge
Bocní díly podstavce | Nástenné skríne, PA
Bocní panely soklu uzavírají v prípade potreby prostor pod skríní.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Bocní kryty pro podstavec P, vyztužený zahnutými okraji.
- Materiál: Ocel 1,5 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.
- Množství v balení: 2 díly pro výšku 100 mm a 4 díly pro výšku 200 mm
Specifikace
Tloušťka | 1.5 mm |
Tloušťka | 16 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7022 |
Barva | Hnědošedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.