Víko z nerezové oceli, MPLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Víko z nerezové oceli, MPLS
Víko z nerezové oceli pro desku z nerezové oceli predstavuje v urcitém prostredí efektivní alternativu pro kompletní desku z nerezové oceli. Víko z mekké oceli muže napríklad rychle sejít, když jsou manipulanti vystavení pusobení chemikálií a pri práci je na víko prenáší.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro nahrazování standardních vík na prostredních jednotkách MPC nebo konzolách MPG, kde je vyžadována vysoká odolnost vuci korozi.
- Materiál: 2mm broušená nerezová ocel AISI 304.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the desk during operation
- To be used with MPCxx2 and MPG consoles only
- For replacing the standard lid on MPC desk units or MPG consoles where high corrosion resistance is required
Specifikace
Tloušťka | 0.08 in |
Tloušťka | 2 mm |
Finish | Leštěná |
Materiál | Nerezová ocel 304 |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.