Nerezový panel, MPPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Nerezový panel, MPPS
Panel z nerezové oceli pro konzolu z nerezové oceli predstavuje v urcitém prostredí efektivní alternativu za kompletní konzolu z nerezové oceli. Panel z mekké oceli muže napríklad rychle sejít, když jsou manipulanti vystavení pusobení chemikálií a pri práci je na konzolu prenáší.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro nahrazování standardních panelu na jednotkách horní cásti MPC, kde je vyžadována vysoká odolnost vuci korozi.
- Materiál: 2mm broušená nerezová ocel AISI 304.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the panel during operation
- The panel can only be mounted on top consoles, MPCXX1R5
- For replacing the standard panel on MPC top section units where high corrosion resistance is required
Specifikace
Tloušťka | 0.08 in |
Tloušťka | 2 mm |
Finish | Leštěná |
Materiál | Nerezová ocel 304 |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.