Odpínac, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Odpínac, WO60
Pružinový odpínac bez pojistek.
Průmyslové normy
IEC
VDE
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Trípólový odpínac. S multifunkcním madlem (mechanismus prepínání zámku). Pripojení dole.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 26.7 W.
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: IEC, VDE, DNV GL.
- Connection at the bottom
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 26,7 W
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.