Ventilacní spodní plechy | Stojící skríne, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilacní spodní plechy | Stojící skríne, CVB
Den ventilerede bundpladetillader, at luften kan strømme frit ind i skabet. De kan nemt justeres i forhold til kabelindgangene.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Lze použít v kombinaci s odvetraným podstavcem PV. 33% odvetrání.
- Materiál: Perforovaná pozinkovaná ocel, 1.5 mm.
- Množství v balení: 3 kusy, 4 kusy pro D > 600 mm, s montážním materiálem.
- Požadavky na montáž: Použijte v kombinaci s odvetranými podstavci PV.
Specifikace
Tloušťka | 1.5 mm |
Tloušťka | 16 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Barva | Světle Šedá |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.