One-Piece konsoller i blødt stål, MPG
One-Piece konsoller i blødt stål, MPG
Den kompakte lakeret stål-konsol, MPG, i en IP 55/IP 56-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare. Den har et hængslet pultpanel, og det ergonomiske design muliggør nem installation og adgang til HMI-udstyr. Det øger også tilgængelig monteringsplads. Toppaneler i rustfrit stål kan anvendes som et alternativ, når konsollen udsættes for kemiske stoffer osv.
Branchestandarder
cULus_UL Listed
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Materiale: Krop og dør: 1,5 mm lakeret stål. Bagpanel 1,5 mm lakeret stål. Bundplader: 1,2 mm galvaniseret stål. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.
- Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.
- Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Vinkel 12° fra vandret. Skjulte hængsler på overkant tillader 90° åbning. Panel holdes åbent af selvindgreb/selvfrigørende mekanisk panelstag. Dobbeltdør på 1200 og 1600 mm brede bundenheder.
- Monteringsplade: Standard monteringsplade i basisenhed.
- Lås: Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel. Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel.
- Kabelindgang: Bunden er åben af hensyn til kabeladgang. Bundplader til kabelforskruning leveres som standard.
- Jordforbindelse: M8 gevindstifter på krop, dør, toppanel og bagpanel.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
- Levering: Monteringsplade og passende møtrikker og spændeskiver til jording. Konsollen leveres på en træpalle.
Specifikationer
Body Thickness | 0.06 in |
Dørtykkelse | 0.06 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Dørtykkelse | 1.5 mm |
Farve | Lys Grå |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling; struktur pulvermaling |
Farvekode | RaL 7035 |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.