Plastisk kabelforskruning | Vægskabe, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Plastisk kabelforskruning | Vægskabe, CPG
Komprimeringen af hvert kabel, der er monteret i denne kabelforskruning, kan justeres og fastgøres ved hjælp af en kontramøtrik, som giver trækaflastning samt høj beskyttelse mod indtrængen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Traditionelle kabel fittings. Kabelforskruning med høj beskyttelsesgrad. Plastic låsemøtrikker til montering er inklusiv i levering.
- Materiale: Polyamid PA6 og pakning af neopren.
- Temperaturområde: -20 ºC til +100 ºC.
- Brændbarhed: V-2 iht. UL94.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Tæthedsgrad: IP 66
Specifikationer
Farve | Lys Grå |
Materiale | Polyamid; Neopren |
Farvekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installationsvejledning / instruktionsark
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.