IEC skabstilbehør Select FiltersCloseAnmodFiltrer efterFilter anvendt: 1Ryd filtre Metrisk | Imperial Formindsk alleUdvid alle Anvendelsesområder Controls and Drives (22) Factory Automation and Process Control (22) Hygienic Environments (6) Strøm og fordeling (22) Højde 1.02 in (5) 1.18 in (10) 1.85 in (5) 2.09 in (4) 2.18 in (4) 2.32 in (16) 2.37 in (6) 2.54 in (4) 2.68 in (6) 3.03 in (2) 9.06 in (1) 10.24 in (1) 12.99 in (1) 15.35 in (1) 18.9 in (2) Se alle Se mindre Anmod Højde 26 mm (5) 30 mm (10) 47 mm (5) 53 mm (4) 55 mm (4) 59 mm (16) 60 mm (6) 65 mm (4) 68 mm (6) 77 mm (2) 230 mm (1) 260 mm (1) 330 mm (1) 390 mm (1) 480 mm (2) Se alle Se mindre Anmod Width 5.91 in (1) 6.93 in (1) 9.17 in (1) 9.84 in (2) 11.1 in (1) 11.81 in (2) 13.78 in (2) 15.75 in (6) 19.69 in (4) 21.26 in (1) 23.62 in (12) 31.1 in (1) 31.5 in (12) 39.37 in (7) 40.94 in (1) 47.24 in (9) 50.79 in (1) 62.99 in (4) Se alle Se mindre Anmod Bredde 150 mm (1) 176 mm (1) 233 mm (1) 250 mm (2) 282 mm (1) 300 mm (2) 350 mm (2) 400 mm (6) 500 mm (4) 540 mm (1) 600 mm (12) 790 mm (1) 800 mm (12) 1000 mm (7) 1040 mm (1) 1200 mm (9) 1290 mm (1) 1600 mm (4) Se alle Se mindre Anmod Dybde 2.24 in (3) 3.74 in (1) 4.33 in (1) 6.1 in (4) 6.3 in (1) 8.27 in (10) 10.24 in (4) 11.81 in (14) 13.39 in (4) 15.75 in (6) 19.06 in (5) 19.69 in (15) Se alle Se mindre Anmod Dybde 57 mm (3) 95 mm (1) 110 mm (1) 155 mm (4) 160 mm (1) 210 mm (10) 260 mm (4) 300 mm (14) 340 mm (4) 400 mm (6) 484 mm (5) 500 mm (15) Se alle Se mindre Anmod Beskyttelsesgrad NEMA Type 4X (6) NEMA Type 4X (6) IP56 (6) Produktfamilie Human Machine Interface (20) Wall-Mounted (48) Enclosure Material Rustfrit stål (21) Galvaniseret stål (43) Polyester (4) Filter1Filter anvendt: 1Kategori: BeskyttelseView All Filters (1) UnderkategorierRegntag | Vægskabe, ARFOplysningerRegntag, ASSTOplysningerRegntag, URHOplysningerHygiejnisk design beskyttende ventilatordæksel, ECHDOplysningerDækplader, BDPOplysningerDækplader, BDPSOplysningerPanel i rustfrit stål, MPPSOplysningerLåg i rustfrit stål, MPLSOplysninger