Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2Kdr2086 Proline G2 Disconnect Packages Hover to magnify image or click to enlarge

Paquetes de desconectadores ProLine G2, tipo 12

Los paquetes de desconexión ProLine G2 son gabinetes con todas las funciones y listos para usar que facilitan la creación de soluciones de desconexión de montaje en brida usando interruptores de desconexión y disyuntores de las principales marcas. Una desconexión transversal con bisagras proporciona acceso sin obstrucciones al interior y acceso máximo al subpanel de montaje completo (placa de montaje). Una manija giratoria empotrada con anulador opera un sistema de cierre interno de 3 puntos en la puerta de desconexión y se engancha a la desconexión transversal. El interbloqueo se proporciona desde la puerta primaria hasta la desconexión transversal. Las cubiertas laterales se incluyen con los paquetes de desconexión ProLine G2.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

CSA File Number 42186; Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.