Mounting Plate, SMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Mounting Plate, SMP
The steel mounting plate contributes to speeding up the assembly of the terminal box, since it can be machined easily and equipped with components before being mounted.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Description: Steel mounting plate for SABP boxes.
- Material: 1.5 mm galvanized steel.
- Pack quantity: 1 piece.
Especificaciones
Material | Acero Galvanizado |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.