Kit antisísmico Zona 4, SBK-Z4
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit antisísmico Zona 4, SBK-Z4
Kit para zonas sísmicas. El SBK-Z4 refuerza la estructura del armario, añadiendo rigidez en la parte posterior y en los laterales con su diseño de barra transversal, lo que permite que resista vibraciones con aceleraciones de hasta 1,6 g en todas las direcciones. Cumple con todos los requisitos de Telcordia GR-63-CORE, Zona 4.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Kit de refuerzo para armarios MCS estándar que permite obtener una clasificación de zona sísmica 4.
- Soportes: 2 soportes moldeados, de acero galvanizado de calibre 12, para ofrecer resistencia a la estructura frente al descuadre
- Placa lateral: añade rigidez y resistencia, así como una superficie de montaje adicional para componentes.
- Esquinas: 4 soportes para toda la esquina, de acero galvanizado de calibre 10, que hace que las juntas de soldadura de la estructura sean más resistentes.
- Pasador de puerta: Montado en las barras de la puerta, se bloquea en un orificio en el soporte de la esquina, lo que evita que la puerta salga de las cerraduras en caso de terremoto.
- Unidad de embalaje: 1 conjunto por pedido.
- Requisitos de montaje: Conjunto completo con paneles laterales SPM, pero montado con tornillería antisísmica que se incluye en la entrega del kit SBK.
- Si se necesita un zócalo, el PSB-Z4 se debe pedir por separado.
Especificaciones
Material | Acero Galvanizado |
Ancho compatible del armario | 23.62 in min |
Ancho compatible del armario | 600 mm min |
Documento técnico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.