Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

IEC Seismic Kit Hover to magnify image or click to enlarge

Kit antisísmico Zona 4, SBK-Z4

Kit para zonas sísmicas. El SBK-Z4 refuerza la estructura del armario, añadiendo rigidez en la parte posterior y en los laterales con su diseño de barra transversal, lo que permite que resista vibraciones con aceleraciones de hasta 1,6 g en todas las direcciones. Cumple con todos los requisitos de Telcordia GR-63-CORE, Zona 4.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero Galvanizado
Ancho compatible del armario 23.62 in min
Ancho compatible del armario 600 mm min
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.