Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT
Hover to magnify image or click to enlarge
Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT
L'unité de refroidissement verticale E-NEXT avec indice de protection IP55 est disponible dans de nombreuses tailles et s'adapte à différentes exigences en matière de refroidissement. Ainsi, il est facile de choisir la solution de refroidissement appropriée, telle que l'acier inoxydable pour les environnements exigeants.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Finition : Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035
- Limites de température à l'extérieur : +20 °C à 55 °C
- Limites de température à l'intérieur : +20 °C à +45 °C
- Quantité fournie : 1
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.