Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CT-panel_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Base de montage pour TC

La base de montage pour CT se monte entre les raccordements de ligne et de charge à l’intérieur d’une armoire pour CT. Les bases sont disponibles dans trois types de raccordement pour répondre à votre application : Des goujons de 1/2 po sur les centres de 1-3/4 po, un modèle avec des cosses mécaniques et un modèle avec des cosses d’un côté et des goujons de l’autre côté. Les trous de la base de montage pré-perforés s’alignent avec les goujons d’une armoire pour CT.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 414; Fichier E240312

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.