ProLine G2 Plinth Base
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Plinth Base
ProLine G2 Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Four access panels for cable management options at the base of the enclosure
- Sturdy cast aluminum corner supports for superior performance under load
- Corner blocks can be installed onto the base of the frame independent of the cover plates, enabling the cover plates to be attached after integration and just prior to shipment
- Stackable up to 400mm in height using Plinth Base Stacking Kit (not included)
- 100 mm or 200 mm options
- To maintain a NEMA Type 12 environmental rating, gland plate must also be used in the base of the enclosure
- Installation hardware included
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Jet Black |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.