Séparateurs verticaux pour armoires au sol, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Séparateurs verticaux pour armoires au sol, CDV
Le profilé fournit une séparation verticale et assure que les portes et les panneaux partiels sont sécurisés, garantissant ainsi un degré de protection IP 44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description : le profilé identique au cadre de l'armoire permet de créer une séparation verticale lorsque des portes ou des panneaux partiels sont montés. Peut être montée sur des pas de 200 mm.
- Matériau : Profilé avant : Acier doux 2 mm. Profilé intérieur : Acier zingué 1,75 mm.
- Finition : Peinture en poudre structurée RAL 7035.
- Quantité fournie : 1 jeu de profilés avec accessoires de montage.
- Montage possible par pas de 200 mm
- Un jeu de profilés avec accessoires de montage
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.