Ingresso Cavi con Passacavo, CCFG
Hover to magnify image or click to enlarge
Ingresso Cavi con Passacavo, CCFG
Gli anelli di tenuta CCFG vengono utilizzati insieme ai sistemi di passacavi CCFI e CCFO. La forma conica degli anelli di tenuta consente di inserirli facilmente. Il profilo a onda li rende facili da installare e garantisce una perfetta aderenza intorno ai singoli cavi
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Finitura: Grigio
- Quantità nell'imballaggio: 10
- Descrizione: Il sistema CCFG è disponibile in due misure: piccola e grande. La forma conica degli anelli di tenuta consente di inserirli facilmente e fornisce una riduzione della tensione statica conforme alla norma DIN EN 62444. Per il montaggio, gli anelli di tenuta vengono premuti dall'interno verso l'esterno nelle aperture degli inserti assemblati. Gli anelli di tenuta sono disponibili in due diverse misure per adattarsi al diametro del cavo. L'anello di tenuta CCFG viene dapprima posizionato attorno al cavo e quindi inserito nel pressacavo. Grazie al profilo ondulato, non è necessario rimuovere il connettore sul cavo assemblato.
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)
- Materiale: TPE
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.