Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Ingresso Cavi Esterno, CCFO

Il sistema di passacavi modulare CCFO è rapido, sicuro e versatile, si monta dall'esterno e fornisce guarnizioni sicure e serracavi per cavi pre-assemblati e non assemblati, con o senza connettori. Il sistema di passacavi è gestito dall'esterno della cassa.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Video
Accessori
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.