Guarnizione per Ingresso Cavi, CEAS
Hover to magnify image or click to enlarge
Guarnizione per Ingresso Cavi, CEAS
Tappi di tenuta per la serie di passacavi CEP.
Standard industriali
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Finitura: Bianco
- Quantità nell'imballaggio: 10 pz
- Descrizione: I tappi di tenuta CEAS facilitano la chiusura di fori praticati nei passacavi CEP e non utilizzati. La geometria della testa impedisce l'ingresso di acqua nebulizzata o polvere e garantisce un grado di protezione IP66
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Protezione: IP66
- Materiale: Poliammide 6,6
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.