Armadio con installazione a pavimento componibile, MCSL
Hover to magnify image or click to enlarge
Armadio con installazione a pavimento componibile, MCSL
La gamma di armadi combinabili con installazione a pavimento in acciaio dolce, MCSL, è disponibile sul mercato in diverse dimensioni ed è ideale per applicazioni di distribuzione dell'energia. L'apertura anteriore può essere separata con pannelli o porte parziali per soddisfare i requisiti del sistema di distribuzione dell'energia. Verranno fornite solo le parti necessarie, il che significa massima flessibilità, costi inferiori e maggiore efficienza di approvvigionamento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Caratteristiche
- Materiale: Telaio: acciaio verniciato da 1,5. Pannello posteriore e tetto: acciaio verniciato da 1,5 mm.
- Telaio: Profili aperti opposti e saldati in continuo con foratura da 25 mm in conformità a DIN 43660. Inclusa foratura esterna integrata.
- Pannello posteriore: Montaggio tramite viti Torx M6. Strutture di montaggio standard per porta posteriore.
- Pannello del tetto: rimovibile.
- Messa a terra: tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.
- Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.
- Protezione: IP 44, 55 | TIPO 12 | IK 10, a seconda della configurazione delle porte.
- Requisiti di montaggio: Consegna standard pronta per l'installazione combinata. Per le installazioni singole aggiungere i pannelli laterali.
- Consegna: Telaio, pannello posteriore e tetto. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica all'armadio per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.
Specifiche
Spessore | 1.5 mm |
Spessore | 16 in |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.