Regolatore di livellamento, LFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Regolatore di livellamento, LFA
Il regolatore è stato progettato per livellare l'unità in siti di installazione con pavimenti irregolari. Il regolatore consente un livellamento massimo di 15 mm e viene installato sull'armadio assemblato mediante l'elemento angolare del plinto PF/PFS.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per regolare il livellamento dell'unità in siti di installazione con pavimenti irregolari fino a un massimo di 15 mm. Installato mediante l'elemento angolare del plinto PF/PFS.
- Materiale: Zincato.
- Carico massimo: 2500 N per piedino.
- Quantità nell'imballaggio: 4 pezzi con accessori di montaggio.
- Levelling adjuster for floor standing enclosures
- The adjuster can be mounted on the assembled enclosure at the installation site
- Fully assembled configuration can be levelled when installed on an uneven floor
Specifiche
Finish | Plated |
Colore | n/a |
Materiale | Acciaio zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.