Versione componibile acciaio inox porta doppia, MCDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Versione componibile acciaio inox porta doppia, MCDS
La gamma MCDS di armadi componibili in acciaio inossidabile, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per l’installazione in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, Lloyds, DNV, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inox AISI 304L pre-satinato / AISI 316L. Telaio: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Posteriore, tetto e pareti laterali: 1.5 mm. Piastre di fondo: acciaio inox 1.5 mm. Piastra di montaggio: 3 mm in acciaio elettrozincato.
- Telaio: Profili rovesciati aperti saldati in continuo con profilato da 25 mm come da DIN 43660. Incluso profilato esterno integrato.
- Porta: Montate su quattro cerniere. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm. Le porte non possono essere invertite. Le porte supplementari devono essere ordinate per la chiusura a sinistra.
- Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Predisposizione per l'eventuale montaggio delle porte posteriori. Pannelli posteriori separati in armadi da 1600 mm di larghezza.
- Pannelli laterali: Forniti come accessorio.
- Pannello superiore: Rimovibili.
- Serratura: Sistema di chiusura a cariglione su 4 punti nella porta principale e sistema di blocco su 2 punti nella porta secondaria. Serratura a doppia aletta standard con inserto da 3 mm. Inserti standard, cilindri, maniglie a estrazione e impugnatura a T sono disponibili come accessori.
- Piastre inferiori: Due pezzi di piastra di fondo in larghezza 1200 mm con guarnizione in poliuretano iniettato per garantire la massima tenuta.
- Piastra di montaggio: Doppia piegatura e regolazione in profondità ad intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all’esterno dell'imballo dell’armadio.
- Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation, add side panels.
- Fornitura: Struttura dotata di porte, pannello posteriore, tetto, piastre di fondo, piastra di montaggio e telaio porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra e un pallet con larghezza identica a quella dell’armadio. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.
Specifiche
Body Thickness | 1.5 mm |
Spessore della porta | 2 mm |
Spessore della porta | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Finitura | Lucidato |
Colore | n/a |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.