Condizionatore d'aria per montaggio su tetto, DEK
Hover to magnify image or click to enlarge
Condizionatore d'aria per montaggio su tetto, DEK
Questa unità di raffreddamento per tetto, DEK, con grado di protezione IP54, è in grado di raffreddare un solo armadio o un intero gruppo, a seconda dei requisiti di raffreddamento e del livello di consumo energetico desiderato. È posizionata sulla parte superiore dell'armadio ed è perfetta quando lo spazio sullo sportello o sui pannelli laterali non è sufficiente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato
- Limiti di temperatura all'esterno: Da +20 °C a 55 °C* | da +20 °C a 50 °C
- Limiti di temperatura all'interno: Da +20 °C a +50 °C
- Quantità nell'imballaggio: 1
Specifiche
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Specifiche tecniche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.