Maniglia utensile per piastra di montaggio, MPTH
Hover to magnify image or click to enlarge
Maniglia utensile per piastra di montaggio, MPTH
Progettata per essere utilizzata in qualsiasi posizione sul lato della piastra di montaggio, la maniglia utensile per piastra di montaggio consente agli operatori di fissare in modo semplice e rapido le piastre di montaggio a pavimento per la massima sicurezza durante il trasporto.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Maniglia utensile per il fissaggio della piastra di montaggio a pavimento per un trasporto più sicuro.
- Quantità nell'imballaggio: 2 maniglie.
- For extra safety in loaded mounted plate scenarios, the handle is equipped with a screwable pin to be inserted into the mounted plate hole
- Designed to easily and quickly secure floor standing mounting plates for safer transport
- Maniglia utensile per il fissaggio della piastra di montaggio a pavimento per un trasporto più sicuro
- 2 maniglie
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.