Aangesloten Kabelinvoerverdeler, CCFD
Hover to magnify image or click to enlarge
Aangesloten Kabelinvoerverdeler, CCFD
Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule. Een hoorbare klik bevestigt de juiste installatie. Deze flexibele kabelinvoerconfiguratie stelt u in staat te voldoen aan diverse vereisten voor kabels, leidingen, slangen, pneumatische en hydraulische leidingen.
- Afwerking: Zwart
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE
- Verpakkingseenheid: 5 stuks
- Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
Specificaties
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.