Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kabel Invoer Plaat Rond Laag, CEPRL

CEPRL ronde kabelingangen zijn snel en eenvoudig te installeren zonder gereedschap en zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen die veel binnenkomende of uitgaande kabels vereisen en een beperkte installatieruimte hebben.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP54

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.