Combineerbare EMC-behuizing met één deur, MCSE
Hover to magnify image or click to enlarge
Combineerbare EMC-behuizing met één deur, MCSE
De reeks gegalvaniseerd stalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCSE, is uit voorraad leverbaar in diverse maten. De reeks voldoet aan de EMC-vereisten. De elektrische geleiding tussen behuizing en deur zorgt voor een uitstekend Faraday-effect. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat elektromagnetische interferentie wordt voorkomen en water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze behuizing is zeer geschikt voor toepassingen waarbij EMC is vereist.
Industrienormen
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Materiaal: Frame: Verzinkt staal 1,5 mm/1,75 mm. Deur: Verzinkt staal 2 mm. Achterkant, dak en zijpanelen: Verzinkt staal 1,5 mm. Montageplaat: Verzinkt staal 3 mm. Bodemplaten: Verzinkt staal 1 mm.
- Frame: Doorgelaste omgekeerde open profielen met 25mm-gatenpatroon conform DIN 43660. Inclusief geïntegreerd extern gatenpatroon.
- Deur: Met 4 scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon. Afdichting door middel van een EMC-pakking van geleidend polyurethaan.
- Achterpaneel: Aangebracht met Torxschroeven M6. Standaardvoorzieningen voor achterdeurmontage.
- Zijpanelen: Leverbaar als accessoire.
- Dakpaneel: Afneembaar.
- Slot: Vierpunts spanjoletslot. Verstoort de binnenruimte van de behuizing niet. Standaard slot met dubbele baard, met pen van 3 mm. Standaard binnenwerk, cilinders, hefgrepen en T-grepen zijn verkrijgbaar als accessoires.
- Montageplaat: Dubbel gevouwen en schuift op zijn plaats. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm met het MPD02-accessoire. De montageplaat wordt meegeleverd, bevestigd op de buitenkant van de verpakking van de behuizing.
- Bodemplaten: Bestaat uit drie delen. Voor 800 mm diep: 4 stuks.
- Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.
- Afwerking: Structuurpoedercoating RAL 7035 alleen aan de buitenkant.
- Bescherming: IP 54 | TYPE 12 | IK 10.
- Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaten, montageplaat en deurframe. Levering omvat ook aardingsbouten en een tegen EMI afgeschermde, geleidende combinatiepakking. Geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing, voor koppeling zonder de pallet te hoeven verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
- Opmerking: Ook verkrijgbaar in roestvast staal (MCSSE).
- De elektrische geleiding tussen de behuizing en de deur ervan is gegarandeerd, wat zorgt voor een goed Faraday-effect
- Klanten kunnen behuizingen die voldoen aan hun eisen qua formaat, met een korte levertijd ontvangen
- Storingen in componenten en apparatuur en onnodige uitvaltijd worden voorkomen doordat de componenten beschermd zijn tegen elektromagnetische interferentie en binnendringing van water en stof in de behuizing
- Gegalvaniseerde stalen zijpanelen, SPME, moeten afzonderlijk worden besteld voor het afsluiten van afzonderlijke behuizingen en behuizingseenheden, om te zorgen dat de vermelde mate van bescherming en EMC-prestaties worden verkregen
- Gebruik alleen accessoires en randapparatuur die invloed hebben op de externe wanden van de behuizing, als deze zijn gecertificeerd voor EMC. Het gebruik van andere accessoires of randapparatuur zal de EMC-prestaties van de behuizing verminderen
Specificaties
Finish | Gegalvaniseerd |
Kleur | Lichtgrijs |
Värikoodi | RAL 7035 |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.