19" Montageprofielen, DNN
Hover to magnify image or click to enlarge
19" Montageprofielen, DNN
19 inch apparatuur kan eenvoudig in lessenaars worden geplaatst, in de fabriek of ter plaatse, als deze profielen worden gebruikt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor 19" of gedeeltelijk 19" montage in 800 mm brede kasten, kunnen de profielen gemonteerd worden met de montagebeugels DNB. Voor montage van 19" in 600 mm brede kasten dienen de DND montagebeugels gebruikt te worden.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks
- Zinc plated steel profiles with front and side hole patterns that are spaced 482,6 mm (19-inch) apart for consoles
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch full or partial height spacing within consoles, either by using the fixation brackets, DND on 600 mm wide enclosures, or DNB on 800 mm wide enclosures
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Specificaties
Dikte | 0.08 in |
Dikte | 2 mm |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Finish | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.